Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0159 - Pomelli a sfera lisci DIN 319 ampliati
Lista materiale
K0159.24010
BESTKIPP
N. d'ordine
K0159.24010
MATERIAL
Materiale
Duroplast PF 31
MATB
Material Buchse
Buchse Stahl verzinkt
FORM
Forma
E
FARBE
Piastra d'appoggio
nero
AUSF
Versione:
con bussola filettata
D1
Diametro
40 mm
D
Filettatura interna
M 10
D6
Diametro
20 mm
H
Altezza
37.5 mm
T
Profondità min.
15.0 mm
GEW
Poids
0.0551 kg
INFO
Note tecniche
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181600
EAN
Codice EAN KIPP
4059245058273
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.